Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CM-1022 |
CM-1033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.91 € 9.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
13.72 € 9.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Rc (PT) | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles