Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SN511
Unité, type | Palier à semelle complet | Diamètre de l'arbre(Ø) | 50 | Matériau du corps de l'unité | Fonte grise (EN-JS 1030 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Alésage cylindrique | Type à palier à semelle complet | Découpage en deux | Diam. du palier à semelle complet, type | Forme standard |
Hauteur de montage H(mm) | 70 | Traitement de surface | NA | Largeur l(mm) | 130 |
Longueur b(mm) | 70 | Largeur a(mm) | 255 |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à semelle complet SN500, le numéro d'article est le suivant: SN511.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SN511.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles