Flexible torsadé FH en polyuréthane résistant à l'eau

Flexible torsadé FH en polyuréthane résistant à l'eau
[Features]
· Combination of industrial water and compressed air: Coolant piping and compressed air piping can be put to multiple uses by making use of this water resistant polyurethane.
· Flexible material: Soft even in cold climates, no-bend tendency.
· Easy installation of fittings: Fittings can be connected easily by anyone.
· Environment-friendly Eco-hose: Eco-hose that is composed of materials that do not impose an environmental load in terms of the ingredients, and does not contaminate the fluids as plasticizer is not used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FH-11LB-50
FH-11LB-100
FH-11W-100
FH-16LB-50
FH-16LB-100
FH-16W-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)

602.25 €

1 7 jours 1116Bleu clair8050

1,204.50 €

1 10 jours 1116Bleu clair80100

1,204.50 €

1 7 jours 1116Blanc80100

887.27 €

1 7 jours 1621Bleu clair9050

1,774.55 €

1 7 jours 1621Bleu clair90100

1,774.55 €

1 7 jours 1621Blanc90100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Air comprimé Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Flexibilité
Matériau de flexible Polyuréthane Raccords métalliques de montage NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1

Assistance technique