Dispositif coupeur de chaîne à roues - pour plusieurs tours (jeu)

Dispositif coupeur de chaîne à roues - pour plusieurs tours (jeu)
By replacing the attached parts, multiple turns can be supported.

[Features]
No. 60A Set items: No. 35 / 40A for dual use, no. 50 / 60A for dual use, it is divided into 2 segments.
· No. 80A set item: No. 35/40A for dual use, no. 50/60A for dual use, no. 80A use is no.80 onl, for over 3 divided into 3 segments.
· When cutting the roller chain, use the large holder, the small holder, and the punch set in main body to use.
· Tighten sufficiently with rod type handle to attach and remove small holders.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.60A-CHAIN-CUTTER-SET
NO.80A-CHAIN-CUTTER-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de colonnes

202.38 €

1 5 jours 60A(Set)

391.92 €

1 8 jours 80A(Set)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Dispositif coupeur de chaîne Type Dispositif coupeur de chaîne Plage de fonctionnement N° 35/N° 40 combinaison

Assistance technique