Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté commande, diam. de tuyauterie (Ø) | Diamètre nominal de tube en résine applicable | Couleur de la poignée | Tuyau en polyéthylène réticulé applicable | Tuyau en polybutène applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.80 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 13 | 10A | Ivoire | Type PN15M / Type M pour eau du robinet | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
30.80 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 13 | 10A | Bleu | Type PN15M / Type M pour eau du robinet | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
30.80 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 13 | 10A | Orange | Type PN15M / Type M pour eau du robinet | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
30.80 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 17 | 13A (15A) | Ivoire | Type PN15M / Type M pour eau du robinet | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
30.80 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 17 | 13A (15A) | Bleu | Type PN15M / Type M pour eau du robinet | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
30.80 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 17 | 13A (15A) | Orange | Type PN15M / Type M pour eau du robinet | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 21.5 | 16A | Ivoire | Type PN15M | - | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 21.5 | 16A | Bleu | Type PN15M | - | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 21.5 | 16A | Orange | Type PN15M | - | ||
43.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/4B (20A) | 21.5 | 16A | Ivoire | Type PN15M | - | |
43.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/4B (20A) | 21.5 | 16A | Bleu | Type PN15M | - | |
43.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/4B (20A) | 21.5 | 16A | Orange | Type PN15M | - | |
35.05 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 22 | 16A | Ivoire | - | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 22 | 16A | Bleu | - | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 22 | 16A | Orange | - | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
43.34 € | 1 | 9 jours | [1/2B] 1/2B (15A) | 22 | 16A | Ivoire | - | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
43.34 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 22 | 16A | Bleu | - | Type J / Type J pour eau du robinet | ||
43.34 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 22 | 16A | Orange | - | Type J / Type J pour eau du robinet |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Vis R | Côté commande, type de connexion | Connexion à simple effet | Forme de la poignée | Poignée à levier |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Utilisation d'antigel | Applicable |
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté commande, diam. de tuyauterie(Ø)
Diamètre nominal de tube en résine applicable
Couleur de la poignée
Tuyau en polyéthylène réticulé applicable
Tuyau en polybutène applicable
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles