Vanne à boisseau sphérique type T (trois voies), poignée à levier

Vanne à boisseau sphérique type T (trois voies), poignée à levier
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-08
T-10
T-20
T-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

28.00 €

1 9 jours Alésage réduit1/4B (8A)1/4B (8A)

30.05 €

1 6 jours Alésage réduit3/8B (10A)3/8B (10A)

42.05 €

1 9 jours Alésage standard3/4B (20A)3/4B (20A)

59.13 €

1 9 jours Alésage standard1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Direction 3 latérale Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc Forme de la poignée Poignée à levier
Siège de bille PTFE Forme du port Port L Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique