Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-T08 |
T-T10 |
T-T20 |
T-T25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à clapet à bille | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.52 € 10.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Alésage réduit | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
30.13 € | 1 | 6 jours | Alésage réduit | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
34.83 € 17.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Alésage standard | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
59.21 € | 1 | 6 jours | Alésage standard | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Forme du corps principal | Direction 3 latérale | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc | Côté commande, type de connexion | Vis Rc | Forme de la poignée | Poignée en T |
Siège de bille | PTFE | Forme du port | Port L | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Utilisation d'antigel | Applicable | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à clapet à bille
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles