Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CB2-13M-S |
CB2-20M-S |
CB2-2013M-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à clapet à bille | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | 9 jours | Alésage standard | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | ||
20.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | Alésage réduit | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
20.70 € | 1 | 9 jours | Alésage réduit | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (15A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc | Côté commande, type de connexion | Filetage G | Forme de la poignée | Poignée en T à longueur réglable |
Siège de bille | PTFE | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service maximum(MPa) | 1.0 |
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type à clapet à bille
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles