Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AE2-13 |
AE2-13M |
AE2-13M-S |
AE2-20 |
AE2-20M |
AE2-20M-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Type à clapet à bille | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 1 | 9 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | Alésage standard | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Standard | ||
15.67 € | 1 | 9 jours | - | Alésage standard | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Standard | ||
17.12 € | 1 | 9 jours | - | Alésage standard | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Produit homologué JWWA | ||
17.58 € | 1 | 9 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | Alésage réduit | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Standard | ||
18.30 € | 1 | 9 jours | - | Alésage réduit | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Standard | ||
19.75 € | 1 | 9 jours | - | Alésage réduit | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Produit homologué JWWA |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Huile | Côté alimentation, type de connexion | Vis R |
---|---|---|---|---|---|
Côté commande, type de connexion | Vis R | Forme de la poignée | Poignée papillon standard | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Utilisation d'antigel | Applicable | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type à clapet à bille
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles