Vanne à boisseau sphérique type AE4, vis Rc × vis R

Vanne à boisseau sphérique type AE4, vis Rc × vis R
  • En promotion
  • Remise sur volume
Operating temperature range: -15–100°C. Usable for piping in natural coolant heat-pump electric water heaters (EcoCute).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AE4-13
AE4-13M
AE4-13M-S
AE4-20
AE4-20M
AE4-20M-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) Spécifications

15.64 €

7.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Laiton] EN CW617N équiv.Alésage standard[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Standard

16.62 €

1 9 jours -Alésage standard[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Standard

18.07 €

1 9 jours -Alésage standard[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Produit homologué JWWA

20.73 €

1 24 jours [Laiton] EN CW617N équiv.Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

21.44 €

1 9 jours -Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

22.89 €

1 9 jours -Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)Produit homologué JWWA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Huile Côté alimentation, type de connexion Vis Rc
Côté commande, type de connexion Vis R Forme de la poignée Poignée papillon standard Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique