Vanne à boisseau sphérique AE6, vis R × adaptateur à écrou (vis G)

Vanne à boisseau sphérique AE6, vis R × adaptateur à écrou (vis G)
  • Remise sur volume
Operating temperature range: -15–100°C. Usable for piping in natural coolant heat-pump electric water heaters (EcoCute).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AE6-13M

Référence pièce
AE6-13M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.90 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Huile Type à clapet à bille Alésage standard
Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A) Côté commande, type de connexion Adaptateur avec écrou (vis G)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/2B (15A) Forme de la poignée Poignée papillon standard Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable Spécifications Standard
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique AE6, vis R × adaptateur à écrou (vis G), le numéro d'article est le suivant: AE6-13M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AE6-13M.

Assistance technique