Vanne à boisseau sphérique type AE7, vis G × vis G

Vanne à boisseau sphérique type AE7, vis G × vis G
  • En promotion
  • Remise sur volume
It has an operating temperature range from -15°C to 100°C. This allows it to be used for piping in natural-refrigerant heat-pump water heaters (EcoCute).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AE7-13
AE7-13M
AE7-13M-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Spécifications

13.71 €

7.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Laiton] EN CW614N équiv.Standard

14.86 €

1 9 jours -Standard

16.31 €

1 9 jours -Produit homologué JWWA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Huile Type à clapet à bille Alésage standard
Côté alimentation, type de connexion Filetage G Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A) Côté commande, type de connexion Filetage G
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/2B (15A) Forme de la poignée Poignée papillon standard Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique