Bille en U (vannes à boisseau sphérique type AU), type AU3, vis Rc × vis G

Bille en U (vannes à boisseau sphérique type AU), type AU3, vis Rc × vis G
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· This is a compactly designed product that is compatible with additional AE type functions and space saving.
· Single-touch removal type handle — does not obstruct construction.
· A Japan Water Works Association certified/registered product for use also in water/hot water supply pipes.
· Operating temperature range: -15–100°C. Usable in natural refrigerant pipes in heat pump style electric water heaters (EcoCute).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AU3-13M-S

Référence pièce
AU3-13M-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.14 €

8.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Huile Type à clapet à bille Alésage standard
Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A) Côté commande, type de connexion Filetage G
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/2B (15A) Forme de la poignée Poignée papillon standard Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Bille en U (vannes à boisseau sphérique type AU), type AU3, vis Rc × vis G, le numéro d'article est le suivant: AU3-13M-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AU3-13M-S.

Assistance technique