Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M1-06 |
M1-08 |
M1-0806 |
M1-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à clapet à bille | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 9 jours | Alésage complet | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
12.25 € | 1 | 6 jours | Alésage standard | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
12.25 € | 1 | 9 jours | Alésage standard | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
13.13 € | 1 | 9 jours | Alésage standard | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc | Côté commande, type de connexion | Vis Rc | Forme de la poignée | Poignée à levier |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type à clapet à bille
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles