Free Ball (angle), type ML1, vis Rc × vis Rc

Free Ball (angle), type ML1, vis Rc × vis Rc
Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on your piping needs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML1-08
ML1-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

13.62 €

1 6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

14.22 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc
Forme de la poignée Poignée à levier Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique