Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ME1-06M |
ME1-08 |
ME1-08M |
ME1-10M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Type à clapet à bille | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 € | 1 | 9 jours | - | Alésage complet | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
9.49 € | 1 | 6 jours | [Laiton] EN CW617N équiv. | Alésage standard | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
9.82 € | 1 | 9 jours | - | Alésage standard | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
10.46 € | 1 | 9 jours | - | Alésage standard | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc |
---|---|---|---|---|---|
Côté commande, type de connexion | Vis Rc | Forme de la poignée | Poignée à levier | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type à clapet à bille
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles