E-Bowl, ME3, vis R x vis R

E-Bowl, ME3, vis R x vis R
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Small ball valve with a simple design and reasonable price. The single-touch detachable handle allows easy installation.

[Features]
· Reasonable because the distance between faces is shorter and the number of parts are smaller than those of free ball and miniature ball valves.
· Does not hinder installation with single-touch removal type handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ME3-06M
ME3-08
ME3-08M
ME3-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

9.21 €

1 11 jours -Alésage complet1/8B (6A)1/8B (6A)

10.37 €

1 9 jours [Laiton] EN CW617N équiv.Alésage standard1/4B (8A)1/4B (8A)

10.73 €

7.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Alésage standard1/4B (8A)1/4B (8A)

10.46 €

1 9 jours -Alésage standard3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air / Huile Côté alimentation, type de connexion Vis R
Côté commande, type de connexion Vis R Forme de la poignée Poignée à levier Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique