Vanne à boisseau sphérique type MR (miniature), type MR1, vis R × vis R

Vanne à boisseau sphérique type MR (miniature), type MR1, vis R × vis R
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR1-08

Référence pièce
MR1-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.59 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/4B (8A)
Côté commande, type de connexion Vis R Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/4B (8A) Forme de la poignée Poignée à levier
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique type MR (miniature), type MR1, vis R × vis R, le numéro d'article est le suivant: MR1-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR1-08.

Assistance technique