Vanne à boisseau sphérique type MR (miniature), type MR3, vis Rc × vis Rc (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vanne à boisseau sphérique type MR (miniature), type MR3, vis Rc × vis Rc
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR3-06
MR3-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

10.61 €

1 9 jours 1/8B (6A)1/8B (6A)

10.47 €

1 10 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc
Forme de la poignée Poignée à levier Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique