Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBFF2-20 |
SBFF2-25 |
SBFF2-32 |
SBFF2-40 |
SBFF2-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.24 € | 1 | 11 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
61.31 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
89.62 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
122.78 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
126.35 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. | Fluide applicable | Eau / Huile / Gaz / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 1000 | Type à clapet à bille | Alésage complet | Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc |
Côté commande, type de connexion | Vis Rc | Forme de la poignée | Poignée à levier | Siège de bille | PTFE spécial |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Pression de service maximale, eau, huile gaz / (vapeur saturée)(MPa) | 7.0(1.0) |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles