Crépines en Y en acier inoxydable, type SVY / type SVY2

Crépines en Y en acier inoxydable, type SVY / type SVY2
  • Remise sur volume
Installs in front of various types of equipment to protect from scale and foreign materials. Made from SUS304 for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SVY2-20
SVY2-25
SVY2-32
SVY2-40
SVY2-50
SVY-20
SVY-25
SVY-32
SVY-40
SVY-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

67.68 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

91.55 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1B (25A)1B (25A)

106.07 €

1 Disponible 9 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

134.12 €

1 Disponible 9 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

181.74 €

1 Disponible 9 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.2B (50A)2B (50A)

78.06 €

1 9 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

104.73 €

1 9 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1B (25A)1B (25A)

84.66 €

1 9 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

131.43 €

1 9 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

186.79 €

1 9 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Huile Forme Type Y Pression nominale 300
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Pression de service max.(MPa) 2.1
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Non-applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique