Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DT-38-GR-50 |
DT-50-GR-50 |
DT-65-GR-20 |
DT-75-GR-20 |
DT-90-GR-20 |
DT-100-GR-20 |
DT-125-GR-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Résistant à la pression négative (mmHg) | Longueur standard (m) | Épaisseur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608.12 € | 1 | 9 jours | 38.1 | 46.5 | 38 | 650 | 50 | 0.8 | ||
724.46 € | 1 | 9 jours | 50.8 | 60.9 | 50 | 650 | 50 | 0.85 | ||
408.23 € | 1 | 9 jours | 63.5 | 73.6 | 65 | 550 | 20 | 0.85 | ||
469.15 € | 1 | 9 jours | 76.2 | 86.3 | 75 | 250 | 20 | 0.85 | ||
545.16 € | 1 | 9 jours | 89 | 99.1 | 90 | 250 | 20 | 0.85 | ||
595.87 € | 1 | 10 jours | 101.6 | 112.3 | 100 | 160 | 20 | 0.85 | ||
719.28 € | 1 | 9 jours | 127 | 137.9 | 125 | 150 | 20 | 0.85 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Poudre / Air | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Souplesse / Aptitude au pliage |
---|---|---|---|---|---|
Matière première | PVC | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Gris |
Température de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Résistant à la pression négative(mmHg)
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles