Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSW100-P-GY
Référence pièce
|
---|
TSW100-P-GY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Collier | Capuchon de couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 132 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 95 | Noir / gris | Gris |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Matériau de la roue | Élastomère d'uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | EN 1.0330 équiv. | Type à trou de montage | Trou rond |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Matériau du corps principal | Nylon |
Vous vous trouvez sur la page de Type T / TSW, type à plaque, le numéro d'article est le suivant: TSW100-P-GY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSW100-P-GY.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Collier
Capuchon de couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T100-P-GY |
T75-P-BBK |
T75-P-GY |
TSW100-P-BBK |
TSW75-P-BBK |
TSW75-P-GY |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Collier | Capuchon de couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 132 | NA | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 78 | Noir / gris | Gris | ||
22.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 99 | NA | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 58 | Noir / noir amer | Noir amer | ||
21.60 € | 1 | 12 jours | 10 | 99 | NA | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 58 | Noir / gris | Gris | ||
39.57 € | 1 | 12 jours | 10 | 132 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 120 | 74 | 45 | 96 | 70 | 100 | 72 | 95 | Noir / noir amer | Noir amer | ||
26.07 € | 1 | 12 jours | 10 | 99 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 72 | Noir / noir amer | Noir amer | ||
25.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 99 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 100 | 55 | 42 | 75 | 58 | 75 | 59 | 72 | Noir / gris | Gris |