Raccord de gaine en cuivre, raccord union d'isolation (bague comprise), type compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-377-1-S
OS-387-1
OS-387-1-S
OS-388-1
OS-388-1-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Spécifications

22.94 €

1 9 jours 151/215.881/2B (15A)Produit homologué JWWA

27.02 €

1 9 jours 203/422.223/4B (20A)Standard

27.84 €

1 9 jours 203/422.223/4B (20A)Produit homologué JWWA

50.33 €

1 9 jours 25128.581B (25A)Standard

51.17 €

1 9 jours 25128.581B (25A)Produit homologué JWWA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour construction)
Fluide applicable Eau chaude / froide Type de connexion Tuyau⇔vis, type à souder Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à souder Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion Rc Pression de service max.(MPa) 1.75 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::90 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 2.0Mpa ou moins

Assistance technique