Pièces de raccordement à double serrure, type WJ18, adaptateur à écrou, en laiton

Pièces de raccordement à double serrure, type WJ18, adaptateur à écrou, en laiton
  • Remise sur volume
Resin piping can be joined by single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ18-1310-S
WJ18-1313-S
WJ18-2013-S
WJ18A-1316-S
WJ18A-2016-S
WJ18C-1316-S
WJ18C-2016-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

16.18 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)10APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

16.18 €

1 Disponible 9 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)13APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

19.27 €

1 Disponible 9 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)13APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

20.95 €

1 Disponible 9 jours Polyéthylène21.5[1/2B] 1/2B (15A)16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

21.69 €

1 9 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

20.95 €

1 9 jours Polybutène22[1/2B] 1/2B (15A)16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

21.69 €

1 9 jours Polybutène223/4B (20A)16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord femelle droit Types de vis de raccord G
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique