Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WJ3-10-S |
WJ3-13-S |
WJ3-1310-S |
WJ3A-16-S |
WJ3A-20-S |
WJ3A-1610-S |
WJ3A-1613-S |
WJ3A-2013-S |
WJ3C-16-S |
WJ3C-20-S |
WJ3C-1610-S |
WJ3C-1613-S |
WJ3C-2013-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre | Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents | Matériau de tuyau applicable | D.E.1 du tuyau applicable (φ) | Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent) (φ) | D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) | D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) | Distinction de tube en résine applicable | Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable | Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.21 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | Polyéthylène / Polybutène | 13 | - | 10A | - | Partagé | Type PN15M·type M pour eau du robinet | Type J·type J pour eau du robinet | ||
18.21 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | Polyéthylène / Polybutène | 17 | - | 13A (15A) | - | Partagé | Type PN15M·type M pour eau du robinet | Type J·type J pour eau du robinet | ||
18.21 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douille | Polyéthylène / Polybutène | 17 | 13 | 13A (15A) | 10A | Partagé | Type PN15M·type M pour eau du robinet | Type J·type J pour eau du robinet | ||
25.93 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | Polyéthylène | 21.5 | - | 16A | - | PEX (tuyau en polyéthylène) | Type PN15M | - | ||
38.67 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | Polyéthylène | 27 | - | 20A | - | PEX (tuyau en polyéthylène) | Type PN15M | - | ||
25.93 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douille | Polyéthylène | 21.5 | 13 | 16A | 10A | PEX (tuyau en polyéthylène) | Type PN15M | - | ||
25.93 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douille | Polyéthylène | 21.5 | 17 | 16A | 13A (15A) | PEX (tuyau en polyéthylène) | Type PN15M | - | ||
38.67 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douille | Polyéthylène | 27 | 17 | 20A | 13A (15A) | PEX (tuyau en polyéthylène) | Type PN15M | - | ||
25.93 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | Polybutène | 22 | - | 16A | - | PB (tuyau en polybutène) | - | Type J·type J pour eau du robinet | ||
38.67 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | [Raccord-union droit] Douille | - | Polybutène | 27 | - | 20A | - | PB (tuyau en polybutène) | - | Type J·type J pour eau du robinet | ||
25.93 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douille | Polybutène | 22 | 13 | 16A | 10A | PB (tuyau en polybutène) | - | Type J·type J pour eau du robinet | ||
25.93 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douille | Polybutène | 22 | 17 | 16A | 13A (15A) | PB (tuyau en polybutène) | - | Type J·type J pour eau du robinet | ||
38.67 € | 1 | 9 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | - | [Raccord-union droit] Douille | Polybutène | 27 | 17 | 20A | 13A (15A) | PB (tuyau en polybutène) | - | Type J·type J pour eau du robinet |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv. | Fluides utilisables | Eau chaude / froide |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 1.75 | Traitement de surface | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::95 |
Spécifications | Produit homologué JWWA | Utilisation d'antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre
Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents
Matériau de tuyau applicable
D.E.1 du tuyau applicable(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)(φ)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)
D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent)
Distinction de tube en résine applicable
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles