Pièce de raccordement à double serrure, type WJ35, adaptateur de conversion de gaine en cuivre

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ35, adaptateur de conversion de gaine en cuivre
WJ35 type can be used to connect copper piping and resin piping (suspended polyethylene piping/Polybutene piping). The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ35-1210-S
WJ35-1213-S
WJ35-1510-S
WJ35-1513-S
WJ35-2213-S
WJ35A-1516-S
WJ35A-2216-S
WJ35C-1516-S
WJ35C-2216-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

16.53 €

1 9 jours Cuivre / Polyéthylène / Polybutène12.7133/810APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

16.53 €

1 9 jours Cuivre / Polyéthylène / Polybutène12.7173/813A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

17.10 €

1 9 jours Cuivre / Polyéthylène / Polybutène15.88131/210APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

17.10 €

1 9 jours Cuivre / Polyéthylène / Polybutène15.88171/213A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

21.06 €

1 9 jours Cuivre / Polyéthylène / Polybutène22.22173/413A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

19.65 €

1 9 jours Cuivre / Polyéthylène15.8821.51/216APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

22.39 €

1 9 jours Cuivre / Polyéthylène22.2221.53/416APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

19.65 €

1 9 jours Cuivre / Polybutène15.88221/216APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

22.39 €

1 9 jours Cuivre / Polybutène22.22223/416APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Adaptateur de conversion de tuyau en cuivre Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95 Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique