Pièce de raccordement à double serrure, type WL1, filetage conique coudé, en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, type WL1, filetage conique coudé, en laiton
  • Remise sur volume
Supports single-touch connection of resin piping. "Double lock structure" ensures firm fixation while the "double sealing structure" eliminates leakage of water.

[Features]
· Supports a wide array of different applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water as well as antifreeze solutions, so it cannot be used for oils such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL1-1310-S
WL1-1313-S
WL1-2010-S
WL1-2013-S
WL1A-1316-S
WL1A-2016-S
WL1A-2020-S
WL1C-1316-S
WL1C-2016-S
WL1C-2020-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

16.18 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)10APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

16.18 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

17.29 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène133/4B (20A)10APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

17.29 €

1 Disponible 9 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)13A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

21.10 €

1 9 jours Polyéthylène21.5[1/2B] 1/2B (15A)16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

21.10 €

1 9 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

29.85 €

1 9 jours Polyéthylène273/4B (20A)20APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

21.10 €

1 9 jours Polybutène22[1/2B] 1/2B (15A)16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

21.10 €

1 9 jours Polybutène223/4B (20A)16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

29.85 €

1 9 jours Polybutène273/4B (20A)20APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Filetage mâle conique de coude Types de vis de raccord R
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique