Pièce de raccordement à double serrure, type WL2, filetage femelle conique coudé, en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, type WL2, filetage femelle conique coudé, en laiton
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL2-1310-S
WL2-1313-S
WL2-2013-S
WL2A-2016-S
WL2A-2020-S
WL2C-2016-S
WL2C-2020-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

16.18 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène13[1/2B] 1/2B (15A)10APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

16.18 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

17.29 €

1 9 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)13A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

21.10 €

1 9 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

29.85 €

1 9 jours Polyéthylène273/4B (20A)20APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

21.10 €

1 9 jours Polybutène223/4B (20A)16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

29.85 €

1 9 jours Polybutène273/4B (20A)20APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Filetage femelle conique de coude Types de vis de raccord Rc
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique