Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WL21-1313C-S
Type | Raccord | Matériau | EN CC491K équiv. | Fluides utilisables | Eau chaude / froide |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Matériau de tuyau applicable | Polyéthylène / Polybutène | D.E.1 du tuyau applicable(φ) | 17 |
Types de vis de raccord | Rc | Taille nominale de filetage, nom B (nom A) | 1/2B (15A) | Pression de service minimum(MPa) | 1.75 |
Traitement de surface | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::95 | D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) | 13A (15A) |
Spécifications | Produit homologué JWWA | Distinction de tube en résine applicable | Partagé | Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable | Type PN15M·type M pour eau du robinet |
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable | Type J·type J pour eau du robinet | Utilisation d'antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles