Pièce de raccordement à double serrure, type WT1, douille à raccord en T, en bronze

Pièce de raccordement à double serrure, type WT1, douille à raccord en T, en bronze
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WT1-10C-S
WT1-13C-S
WT1-131013C-S
WT1A-16C-S
WT1A-20C-S
WT1A-161313C-S
WT1A-161316C-S
WT1A-201320C-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) D.E. de tuyau applicable 3 (en cas de diamètres différents dans trois directions) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

37.38 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène / Polybutène13-10A--PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

37.38 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène / Polybutène17-13A (15A)--PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

37.38 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène / Polybutène171313A (15A)10A17 (13A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

45.67 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène21.5-16A--PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

75.99 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène27-20A--PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

45.67 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.51716A13A (15A)17 (13A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

45.67 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.51716A13A (15A)21.5 (16A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

75.99 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène271720A13A (15A)27 (20A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique