Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFL4-06 |
SFL4-10 |
SFL4-20B |
SFL4-25 |
SFL4-25B |
SFL4-32 |
SFL4-40 |
SFL4-50 |
SFL4-65 |
SFL4-80 |
SFL4-100 |
SML4-06 |
SML4-08 |
SML4-10 |
SML4-20 |
SML4-25 |
SML4-32 |
SML4-40 |
SML4-50 |
SML4-65 |
SML4-80 |
SML4-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/8B (6A) | NA | ||
5.43 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/8B (10A) | NA | ||
10.12 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | [Polissage] Produits à surface polie | ||
10.63 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | NA | ||
12.89 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | [Polissage] Produits à surface polie | ||
14.77 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | NA | ||
17.15 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | NA | ||
25.21 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | NA | ||
50.86 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2 1/2B (65A) | NA | ||
72.91 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3B (80A) | NA | ||
110.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 4B (100A) | NA | |
6.35 € | 1 | 9 jours | - | 1/8B (6A) | NA | ||
6.35 € | 1 | 17 jours | - | 1/4B (8A) | NA | ||
6.46 € | 1 | 9 jours | - | 3/8B (10A) | NA | ||
10.61 € | 1 | 9 jours | - | 3/4B (20A) | NA | ||
14.66 € | 1 | 8 jours | - | 1B (25A) | NA | ||
22.27 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/4B (32A) | NA | ||
25.47 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/2B (40A) | NA | ||
37.99 € | 1 | 9 jours | - | 2B (50A) | NA | ||
77.44 € | 1 | 9 jours | - | 2 1/2B (65A) | NA | ||
110.33 € | 1 | 9 jours | - | 3B (80A) | NA | ||
141.87 € | 1 | 9 jours | - | 4B (100A) | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles