Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | G (fileté) |
Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles