Produit en acier inoxydable, raccord union, joint torique, type SFU2 (joints toriques en caoutchouc éthylène-propylène)

Produit en acier inoxydable, raccord union, joint torique, type SFU2 (joints toriques en caoutchouc éthylène-propylène)
SFU2 type is optimal for water / hot water piping. By adopting an O-ring in the union, high sealing performance at low torque and workability are realized.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFU2-20
SFU2-25
SFU2-32
SFU2-40
SFU2-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

16.99 €

1 9 jours 3/4B (20A)

21.76 €

1 9 jours 1B (25A)

28.40 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

34.59 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

48.32 €

1 9 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Matériau de joint torique EPDM Spécifications Standard
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique