Bouchons en acier inoxydable SFP et SMP

Bouchons en acier inoxydable SFP et SMP
  • Remise sur volume
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Plug SFP, SMP types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFP-06
SFP-08E
SFP-10E
SFP-20
SFP-20E
SFP-25
SFP-32
SFP-40
SFP-50
SFP-65
SFP-80
SFP-100
SMP-06
SMP-08E
SMP-10E
SMP-20E
SMP-25
SMP-32
SMP-40
SMP-50
SMP-65
SMP-80
SMP-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Matériau retiré

2.39 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/8B (6A)NA

2.60 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)NA

2.57 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)NA

4.22 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)Disponible

5.24 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)NA

6.05 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)Disponible

7.07 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)Disponible

8.19 €

1 Disponible 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)Disponible

11.62 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)Disponible

25.41 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)Disponible

31.08 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)Disponible

53.50 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.4B (100A)Disponible

4.41 €

1 Disponible 9 jours -1/8B (6A)NA

4.06 €

1 Disponible 9 jours -1/4B (8A)NA

3.70 €

1 Disponible 9 jours -3/8B (10A)NA

7.84 €

1 9 jours -3/4B (20A)NA

8.16 €

1 9 jours -1B (25A)Disponible

10.16 €

1 9 jours -1 1/4B (32A)Disponible

11.94 €

1 9 jours -1 1/2B (40A)Disponible

17.15 €

1 9 jours -2B (50A)Disponible

38.10 €

1 9 jours -2 1/2B (65A)Disponible

46.76 €

1 9 jours -3B (80A)Disponible

80.56 €

1 9 jours -4B (100A)Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Type à filetage de connexion M1 R Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique