Douille à paroi épaisse en acier inoxydable (filetage droit), type SFS5

Douille à paroi épaisse en acier inoxydable (filetage droit), type SFS5
  • Remise sur volume
[Features]
· It is made from Austenitic stainless steel that has excellent corrosion resistance.
· Product labels 304 and 316 correspond to JIS symbols SCS13 (SUS304) and SCS14A (SUS316) respectively.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFS5-08
SFS5-20
SFS5-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.33 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)

8.19 €

1 6 jours 3/4B (20A)

13.90 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rp Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique