Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OT-029 |
OT-029MB |
OT-030 |
OT-030MB |
OT-066 |
OT-071 |
OT-072 |
OT-155 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | - | - | NA | ||
10.63 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | - | - | [Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée | ||
10.99 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | NA | ||
13.45 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | [Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée | ||
10.69 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | Rc | NA | ||
18.60 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | NA | ||
15.55 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | Rc | NA | ||
18.81 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Rc | NA |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CC491K équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pression admissible maximale(MPa) | 1.75 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Huile | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Compatible antigel | Applicable |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles