Raccord en bronze, bronze industriel, coude à 45°

Raccord en bronze, bronze industriel, coude à 45°
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-161
OT-161MB
OT-162
OT-162MB
OT-163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

9.98 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)NA

11.50 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée

15.55 €

1 9 jours 3/4B (20A)NA

20.11 €

1 9 jours 3/4B (20A)[Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée

22.21 €

1 9 jours 1B (25A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN CC491K équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique