• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord en bronze, douille en bronze industriel

Raccord en bronze, douille en bronze industriel

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-027
OT-027MB
OT-028
OT-028MB
OT-077
OT-078
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Traitement de surface Plage de températures de fonctionnement
(°C)

6.51 €

7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (15A)--NA-20~120

8.89 €

7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (15A)--[Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée-20~120

7.33 €

7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--NA-20~120

9.98 €

7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--[Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée-20~120

7.94 €

7 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)RcNA-20~120

11.75 €

7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--NA-20~120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique