Raccord pour tuyau métallique, manchon rotatif, filetage mâle conique

Raccord pour tuyau métallique, manchon rotatif, filetage mâle conique
The screw parts rotate separately, thus allowing you to connect pipes without one pipe causing the other to rotate. Piping can be laid out without worrying about tightening sequence, enabling efficient construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-400
OS-401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

14.61 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)

20.26 €

1 9 jours 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN CC491K équiv.
Type à filetage de connexion M1 R Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique