Embout KB pour tuyauterie en fer, avec connecteur de tuyau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OS-072-1

Référence pièce
OS-072-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.63 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur de tuyauterie Matériau de tuyau applicable Acier / PVC rigide résistant à l'impact
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 18 Types de vis de raccord R Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique