Raccord pour tuyau métallique, adaptateur à écrou, avec joint statique et bouchon en PE, en bronze

Raccord pour tuyau métallique, adaptateur à écrou, avec joint statique et bouchon en PE, en bronze
With gasket and poly-stopper. Applicable fluids: Suitable for hot and cold water / antifreeze / oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-396
OS-396M-S
OS-397
OS-397M-S
OS-398
OS-398M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Traitement de surface Spécifications

10.86 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)NAStandard

12.53 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)[Chrome trivalent] Avec placageProduit homologué JWWA

13.01 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)NAStandard

14.67 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)[Chrome trivalent] Avec placageProduit homologué JWWA

22.94 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)NAStandard

23.76 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)[Chrome trivalent] Avec placageStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Adaptateur avec écrou
Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 G (taraudé)
Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Huile Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique