Raccord pour tuyau métallique, fixation murale pénétrante

Raccord pour tuyau métallique, fixation murale pénétrante
Convenient for installation of piping that rising from floor or attaching piping to a unit panel. Applicable fluids: Hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-183
TH-183-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications

34.10 €

1 6 jours Standard

34.81 €

1 6 jours Produit homologué JWWA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccords de pénétration murale
Matériau EN CC491K équiv. Filetage nominal M1 3/4B (20A) Filetage nominal M2 3/4B (20A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique