Raccord de gaine en cuivre, coude (utilisé pour raccorder les gaines en cuivre) 1 / 8

Raccord de gaine en cuivre, coude  (utilisé pour raccorder les gaines en cuivre) 1 / 8
  • En promotion
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OF-440

Référence pièce
OF-440
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.77 €

2.53 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN CW617N équiv.
Filetage nominal M1 1/8B (6A) Filetage nominal M2 1/8B (6A) Type à filetage de connexion M1 R
Type à filetage de connexion M2 G (fileté) Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de gaine en cuivre, coude (utilisé pour raccorder les gaines en cuivre) 1 / 8, le numéro d'article est le suivant: OF-440.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OF-440.

Assistance technique