Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SR-365
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN CW617N équiv. | Filetage nominal M1 | 1/2B (15A) | Type à filetage de connexion M1 | PJ |
Pression admissible maximale(MPa) | 1.75 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Huile | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Compatible antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles