Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale L (LL) (mm) | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Déplacement axial (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
46.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
46.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
46.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
46.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
46.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.08X10-6 | ||
36.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
36.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
36.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
36.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
36.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
36.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 à 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0.25X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
39.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 7 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 8 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 7 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 8 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 7 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 7 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 8 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
41.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 à 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.92X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6.35 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 7 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
42.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | |
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 9.525 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 7 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 8 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 9.525 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 10 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 7 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 8 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 9.525 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 10 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 9.525 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9.525 | 9.525 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9.525 | 10 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
48.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2.69X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 6 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 7 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 8 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 10 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 11 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 12 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 14 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 7 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 8 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 10 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 11 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 12 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5.76X10-6 |
Loading...
Type | Raccord d'arbre à ressorts de précision | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion / Codeur |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Faible moment d'inertie | Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. |
Catégorie | Corps d'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 10000 | Ressorts plats | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale L (LL)(mm)
Couple admissible(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles