Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VF-111
Référence pièce
|
---|
VF-111 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
14.33 € 6.16 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Type du corps principal | Formes spéciales | Longueur(mm) | 76 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fer | Traitement de surface du corps principal | Finition à la peinture cuite au four | Largeur(mm) | 45 |
Fonction supplémentaire | Ressort intégré | Méthode de montage | Fixation à vis | Taille a x b | 76×45 |
Accessoires (vis ou clous)(mm) | 2.7×16 | Finition | Finition à la peinture cuite au four | Diamètre du trou(φ mm) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort multi-articulées / abaissement de cône / 2 axes / roulé, double effet / acier / thermolaqué / VF-111 / WAKISANGYO, le numéro d'article est le suivant: VF-111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VF-111.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles