Référence fabricant: 15-817
Marque: WAKISANGYO
Prix: 1.79 €
Délai de livraison: Jour même
D.E. du tuyau applicable principal: 20 – moins de 30 mm
Diamètre de vis: M6
Taille a×b: 39×75 mm
Largeur intérieure: 28 mm
Diamètre: 5.3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15-817
Référence pièce
|
---|
15-817 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Diamètre de vis | Taille a×b (mm) | Largeur intérieure (mm) | Diamètre (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € 0.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | M6 | 39×75 | 28 | 5.3 |
Loading...
Type | Écrou de boulon | Matériau | Fer (acier étiré sous pression EN 1.0038 équiv.) | Traitement de surface | Chromé brillant |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de 15 boulons en U longs, le numéro d'article est le suivant: 15-817.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15-817.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Diamètre de vis
Taille a×b(mm)
Largeur intérieure(mm)
Diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
15-818 |
15-819 |
15-820 |
15-821 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Diamètre de vis | Taille a×b (mm) | Largeur intérieure (mm) | Diamètre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 – moins de 40 | M6 | 43×85 | 33 | 5.3 | |
2.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 – moins de 40 | M8 | 51×96 | 34 | 7 | |
2.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 – moins de 60 | M8 | 66×107 | 50 | 7 | |
2.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 – moins de 70 | M8 | 79×117 | 61 | 7 |