RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Vis taraudée à tête cylindrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RENY/TPH-M3-L8
RENY/TPH-M3-L10
RENY/TPH-M4-L8
RENY/TPH-M4-L10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
D H

0.87 €

1 6 jours 10380.55.52

0.87 €

1 6 jours 103100.55.52

0.89 €

1 6 jours 10480.772.6

0.89 €

1 6 jours 104100.772.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA Forme du trou de montage NA
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard Matériau plastique RENY

Assistance technique