RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Goujons (RENY/ZB-M6)

RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Goujons RENY/ZB-M6
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: RENY/ZB-M6

Marque: NIPPON CHEMICAL SCREW

Prix: 18.33

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Filetage nominal (M): 6

Pas: 1 mm

Type de strie du filetage: Métrique, gros filet

Filetage nominal (pouces): -

Nombre de filetages (pouce): -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RENY/ZB-M6

Référence pièce
RENY/ZB-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)
Type de strie du filetage Filetage nominal (pouces) Nombre de filetages (pouce)

18.33 €

1 5 jours 1061Métrique, gros filet--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Longueur L ou l (mm) 300 Matériau Résine
Traitement de surface (détails) NA Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard
Forme de base Filet complet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique RENY

Vous vous trouvez sur la page de RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Goujons, le numéro d'article est le suivant: RENY/ZB-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RENY/ZB-M6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
RENY/ZB-M10
RENY/ZB-M12
RENY/ZB-M16
RENY/ZB-M8
RENY/ZB-W3/8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)
Type de strie du filetage Filetage nominal (pouces) Nombre de filetages (pouce)

24.43 €

1 6 jours 10101.5Métrique, gros filet--

26.09 €

1 6 jours 10121.75Métrique, gros filet--

36.56 €

1 6 jours 10162Métrique, gros filet--

23.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081.25Métrique, gros filet--

23.27 €

1 6 jours 10--Whitworth, gros filet3/816

Assistance technique